Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Non disponibile nel Webshop

BTL00EZ

BTL6-P111-M1500-A1-S115

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

Forma
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
4
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
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
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
4
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Interfaccia
Start/Stop;Start/Stop negativo
Campo di misurazione
1500 mm
Frequenza di misurazione max.
500 Hz
Risoluzione
≤ 10 µm
Scostamento di linearità max.
±0.04 % FS
Precisione di ripetibilità
≤ 10 µm
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare