Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL13PT

BTL7-A510-M3400-Z-SA341-S32

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra

Forma
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata 3/4"-16UNF
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
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
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata 3/4"-16UNF
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V Analogica, tensione 10…0 V
Campo di misurazione
3400 mm
Frequenza di misurazione max.
250 Hz
Scostamento di linearità max.
±0.01 %FS
Precisione di ripetibilità
± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare