Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra
Forma
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata M18x1.5
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0450-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
883,74 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Forma | Serie a barra | Serie a barra |
|---|---|---|
| Fissaggio | Flangia filettata M18x1.5 | - |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | - |
| Sensori di posizione, numero max. | 1 | - |
| Collegamento | Connettore, M12x1, 8-poli | - |
| Interfaccia | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Campo di misurazione | 450 mm | - |
| Frequenza di misurazione max. | 2000 Hz | - |
| Scostamento di linearità max. | ±200 µm | - |
| Precisione di ripetibilità | ≤ 30 µm | - |
| Tensione d'esercizio UB | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | - |
| Grado di protezione | IP67 |
IP67 IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD