Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BTL1EYK

BTL7-AH100-M0550-B-KA05

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra

Forma
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata M18x1.5
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Cavo, 5.00 m, PUR
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
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata M18x1.5
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Cavo, 5.00 m, PUR
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Campo di misurazione
550 mm
Frequenza di misurazione max.
1000 Hz
Scostamento di linearità max.
±0.04 % FS
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-25...75 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare