Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL1L7C

BTL7-E505-M0275-TK3-SA348-S32

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti

Forma
Serie a barra
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
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
Serie a barra
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
Collegamento 1
M16x0,75, 8-poli
Collegamento 2
M16x0,75, 8-poli
Collegamento 3
M16x0,75, 8-poli
Uscita analogica
3x analogiche, corrente 20…4 mA
Campo di misurazione
275 mm
Frequenza di misurazione max.
500 Hz
Scostamento di linearità max.
±200 µm
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare