Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL1RKP

BTL5-S103B-M0200-B-DEXA-KA25

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

Forma
Serie a barra Ex
Fissaggio
Flangia filettata M18x1.5
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Cavo, 25.00 m, PUR
Interfaccia
SSI

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma
Serie a barra Ex
Fissaggio
Flangia filettata M18x1.5
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Cavo, 25.00 m, PUR
Interfaccia
SSI
Campo di misurazione
200 mm
Frequenza di misurazione max.
1000 Hz
Risoluzione
≤ 10 µm
Scostamento di linearità max.
±30 µm
Precisione di ripetibilità
± 1 LSB
Tensione d'esercizio UB
20...26 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
IECEx
KC
WEEE
ATEX
Categoria Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare