Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL1RR1

BTL7-P511-M0150-BN-SA330-KA10

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra

Forma
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata M18x1.5
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
2
Collegamento
Cavo, 10.00 m, PUR
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
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata M18x1.5
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
2
Collegamento
Cavo, 10.00 m, PUR
Interfaccia
Start/Stop;Start/Stop negativo
Campo di misurazione
150 mm
Frequenza di misurazione max.
4086 Hz
Scostamento di linearità max.
±30 µm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm (tipico ± 2.5 µm)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP68
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare