Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL21YK

BTL7-E500-M0457-Z-SA418-S32

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra

Forma
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata 3/4"-16UNF
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
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
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata 3/4"-16UNF
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M16x0,75, 8-poli
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Campo di misurazione
457 mm
Frequenza di misurazione max.
1000 Hz
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare