Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL2CK1

BTL5-E57-M0381-J-M01-TA

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

Forma
Serie a barra Ex
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Attacco a morsetti, 7-poli

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Classic Banner
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
Serie a barra Ex
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Attacco a morsetti, 7-poli
Uscita analogica
analogica, corrente 20…4 mA/falling
Campo di misurazione
381 mm
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
ATEX
Categoria Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare