Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL2CWH

BTL6-P510-M0625-E2-LA00,13-ZA15

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra

Forma
Serie a barra Mobil
Fissaggio
Flangia di montaggio Ø48 f7
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Trefoli con connettore, M12x1-Connettore a flangia modulare, 8-poli, 0.13 m, ETFE
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma
Serie a barra Mobil
Fissaggio
Flangia di montaggio Ø48 f7
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Trefoli con connettore, M12x1-Connettore a flangia modulare, 8-poli, 0.13 m, ETFE
Interfaccia
Start/Stop;Start/Stop negativo
Campo di misurazione
625 mm
Frequenza di misurazione max.
1000 Hz
Risoluzione
≤ 10 µm
Scostamento di linearità max.
±0.04 % FS (tip. ±0.02 % FS)
Precisione di ripetibilità
≤ 30 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare