Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BTL2J2R

BTL7-V50T-M1750-P-C003

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

Forma
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
16
Collegamento
Connettore, M8x1, 4-poli
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
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
16
Collegamento
Connettore, M8x1, 4-poli
Collegamento 1
M8x1, 4-poli
Collegamento 2
M12x1, 4-poli, D-codificato
Collegamento 3
M12x1, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
Profinet Encoder profilo V4.1
Campo di misurazione
1750 mm
Frequenza di misurazione max.
460 Hz
Scostamento di linearità max.
±30 µm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm (tipico ± 2.5 µm)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare