Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL3KY7

BTL7-E570-M0380-J-M01-TA

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

Forma
Serie a barra Ex
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Collegamento
Attacco a morsetti, 8-poli
Uscita analogica
analogica, corrente 20…4 mA/falling
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma
Serie a barra Ex
Fissaggio
Flangia Ø18h6 più fori
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Collegamento
Attacco a morsetti, 8-poli
Uscita analogica
analogica, corrente 20…4 mA/falling
Campo di misurazione
380 mm
Risoluzione
≤ 0.66 µA
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
PESO
Categoria Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare