Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL3TT9

BTL PF1400-0300-C15AA0A0-000S15

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

Forma
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
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
Serie a profilo
Fissaggio
Staffe di fissaggio
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Campo di misurazione
300 mm
Frequenza di misurazione max.
1000 Hz
Risoluzione
≤ 183 µV min. 4 µm
Scostamento di linearità max.
±60 µm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare