Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL446N

BTL BNCA00-0100-C12NL3B0-000S04

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra

Forma
Serie a barra
Interfaccia
IO-Link 1.1
Scostamento di linearità max.
±50 µm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
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
Serie a barra
Interfaccia
IO-Link 1.1
Scostamento di linearità max.
±50 µm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67
IP69K
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare