Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL468U

BTL7-E500-M0711-Z-SA481-KA00,4-ZA14

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a barra

Forma
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata 3/4"-16UNF
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1, 5-poli, 0.40 m, PUR
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
Serie a barra
Fissaggio
Flangia filettata 3/4"-16UNF
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Sensori di posizione, numero max.
1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1, 5-poli, 0.40 m, PUR
Uscita analogica
analogica, corrente
Campo di misurazione
711 mm
Frequenza di misurazione max.
1000 Hz
Precisione di ripetibilità
± 5 µm
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...75 °C
Grado di protezione
IP68
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare