Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
Interfaccia
IO-Link: 1.1
Lunghezza di misurazione
150 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD