Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BTL4E62

BTL KKJJ00-0310-C02NL3A0-000S04

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

Interfaccia
IO-Link: 1.1
Lunghezza di misurazione
310 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
IO-Link: 1.1
Lunghezza di misurazione
310 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 10 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare