Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BTS0003

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

Sensori di temperatura a infrarossi senza contatto

Campo di misurazione
250...1250 °C
Risoluzione temperatura
1 °C
1 °F
1 %
Riproducibilità
±1 °C
Lunghezza d’onda
1200…1700 nm
Comportamento a distanza
50:1
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
250...1250 °C
Risoluzione temperatura
1 °C
1 °F
1 %
Riproducibilità
±1 °C
Lunghezza d’onda
1200…1700 nm
Comportamento a distanza
50:1
Dimensione
Ø 30 x 190 mm
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Superficie attiva, materiale
Vetro crown borosilicato (N-BK7), rivestito
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, Acciaio inossidabile (1.4404)
Alluminio, nero anodizzato, Alluminio (3.3206)
Grado di protezione
IP65, IP67
Temperatura ambiente
-5...65 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare