Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1, 4-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Superficie attiva, materiale
PUR/Resina epossidica
Distanza di lavoro
25...200 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-PPXCR-020-S04G | BUS M12M1-PPX-02/015-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
196,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
|---|---|---|
| Collegamento | Connettore, M12x1, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4305) |
Ottone nichelato, nichelato PBT |
| Superficie attiva, materiale | PUR/Resina epossidica | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Frequenza di commutazione | 30 Hz | 25 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma costruttiva | - | Ø 12 mm |
È supportato solo il download del modello CAD