Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BUS000A

BUS Q80K0-PWXER-600-S92K

Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica

Uscita di commutazione
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
Sfera cava in vetro epossidico
Distanza di lavoro
600...6000 mm
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
Sfera cava in vetro epossidico
Distanza di lavoro
600...6000 mm
Frequenza di commutazione
0.5 Hz
Omologazione / conformità
CE
WEEE
EAC
Temperatura ambiente
-15...70 °C
Grado di protezione
IP65
Precisione di ripetibilità
0.2 % FS
Tensione d'esercizio UB
12...30 VDC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare