Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
Sfera cava in vetro epossidico
Distanza di lavoro
600...6000 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-XBER-600-S92K | BUS Q62K1-XC-60/600-S92K | |
|
-
Prezzo di listino
|
368,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita analogica | analogica, corrente 4…20 mA | Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA |
|---|---|---|
| Collegamento | Connettore, M12x1, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | Sfera cava in vetro epossidico | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 9...30 VDC |
| Forma costruttiva | - | forma quadra |
È supportato solo il download del modello CAD