Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Collegamento
Connettore, M12x1, 4-poli
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
Sfera cava in vetro epossidico
Distanza di lavoro
100...600 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XAFX-060-S04K | BUS M18M1-XA-12/100-S92G | |
|
-
Prezzo di listino
|
257,61 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita analogica | Analogica, tensione 0…10 V | Analogica, tensione 0…10 V |
|---|---|---|
| Collegamento | Connettore, M12x1, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia | PBT |
Ottone, nichelato PBT |
| Superficie attiva, materiale | Sfera cava in vetro epossidico | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 100...600 mm | 120...1300 mm |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Forma costruttiva | - | Ø 18 mm |
È supportato solo il download del modello CAD