Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni Steelface
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS G30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Prezzo di listino
|
202,46 EUR
Prezzo di listino
|
203,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita di commutazione | - | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
|---|---|---|---|
| Collegamento | - | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore |
| Materiale custodia | - | ABS |
Ottone, nichelato PBT, TPU |
| Superficie attiva, materiale | - | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Frequenza di commutazione | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Omologazione / conformità | - |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD