Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con testa del sensore angolata e uscita analogica o digitale
Forma costruttiva
Ø 18 mm
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT
PBT
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
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
| BUS W18M1-XB-02/015-S92G | BUS W18M1-XA-02/015-S92G | BUS M18M1-XB-02/015-S92G | |
|
257,61 EUR
Prezzo di listino
|
257,61 EUR
Prezzo di listino
|
257,61 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Uscita analogica | analogica, corrente 4…20 mA | Analogica, tensione 0…10 V | analogica, corrente 4…20 mA |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia |
Ottone, nichelato PBT |
Ottone, nichelato PBT |
Ottone, nichelato PBT |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD