Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BUS002N

BUS M30M1-XC-03/025-S92K

Versione cilindrica con filettatura M30 e uscita analogica o digitale

Forma costruttiva
Ø 30 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
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
Ø 30 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
30...350 mm
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Tensione d'esercizio UB
9...30 VDC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare