Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M30 e uscita analogica o digitale
Forma costruttiva
Ø 47.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
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
| BUS M30E1-PPX-35/340-S92K | BUS M30E1-PWX-35/340-S92K | BUS M30E1-PPC-35/340-S92K | |
|
244,42 EUR
Prezzo di listino
|
331,80 EUR
Prezzo di listino
|
497,17 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm | Ø 47.5 mm |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile PBT, TPU | Acciaio inossidabile PBT, TPU | Acciaio inossidabile PBT, TPU |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 350...5000 mm | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Frequenza di commutazione | 4 Hz | 4 Hz | 4 Hz |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Uscita analogica | - | - | Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA |
È supportato solo il download del modello CAD