Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Prodotto Classic – non previsto per nuovi progetti

BUS0040

BUS M30E1-PWX-60/600-S92K

Versione cilindrica con filettatura M30 e uscita analogica o digitale

Forma costruttiva
Ø 65 mm
Uscita di commutazione
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Classic Banner
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Ø 65 mm
Uscita di commutazione
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
600...8000 mm
Frequenza di commutazione
3 Hz
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Tensione d'esercizio UB
9...30 VDC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare