Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Uscita di commutazione
2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT, TPU
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
350...5000 mm
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
Prezzo di listino
|
219,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita di commutazione | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
|---|---|---|
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore | Connettore, M12x1-Connettore |
| Materiale custodia |
Ottone, nichelato PBT, TPU |
Ottone, nichelato PBT, TPU |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Frequenza di commutazione | 4 Hz | 4 Hz |
| Omologazione / conformità |
cULus LISTED CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD