Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica e uscita analogica o digitale
Forma costruttiva
forma quadra
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS, nichelato
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
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
| BUS R06K1-XB-05/024-S75G | BUS R06K1-XA-05/024-S75G | |
|
241,94 EUR
Prezzo di listino
|
241,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
|---|---|---|
| Uscita analogica | analogica, corrente 4…20 mA | Analogica, tensione 0…10 V |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS, nichelato | ABS |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 50...350 mm | 50...350 mm |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD