Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
20...250 mm
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-NPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS R06K1-NPX-02/007-S75G | |
|
196,56 EUR
Prezzo di listino
|
202,46 EUR
Prezzo di listino
|
202,46 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) |
|---|---|---|---|
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 20...250 mm | 20...250 mm | 20...100 mm |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 25 Hz | 250 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD