Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Forma costruttiva
Ø 18 mm
Interfaccia
IO-Link 1.0
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT
PBT
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G | BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
202,46 EUR
Prezzo di listino
|
190,13 EUR
Prezzo di listino
|
190,13 EUR
Prezzo di listino
|
202,46 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Uscita di commutazione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia |
Ottone, nichelato PBT |
Ottone, nichelato PBT |
Ottone, nichelato PBT |
Ottone, nichelato PBT |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 120...1300 mm | 120...1300 mm | 120...1300 mm | 120...1300 mm |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD