Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M30 e uscita analogica o digitale
Forma costruttiva
Ø 30 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT, TPU
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
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
| BUS M30M1-XC-07/035-S92K | BUS M30M1-PPC-07/035-S92K | |
|
368,90 EUR
Prezzo di listino
|
447,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|
| Uscita analogica | Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA | Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia |
Ottone, nichelato PBT, TPU |
Ottone, nichelato PBT, TPU |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 65...600 mm | 65...600 mm |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Uscita di commutazione | - | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | - | 12 Hz |
È supportato solo il download del modello CAD