Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M30 per applicazioni resistenti alle alte pressioni
Forma costruttiva
Ø 47 mm
Collegamento di processo
G 1"
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
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
| BUS M30E2-PPC-09/035-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-09/035-S92K-512 | |
|
504,31 EUR
Prezzo di listino
|
521,46 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Collegamento di processo | G 1" | G 1" |
| Uscita analogica | Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA | Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia |
Acciaio inossidabile (1.4571) PBT, TPU |
Acciaio inossidabile (1.4571) PBT, TPU |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Distanza di lavoro | 85...1500 mm | 85...1500 mm |
| Frequenza di commutazione | 9 Hz | 9 Hz |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE cULus |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Resistenza alla pressione max. | 6 bar | 6 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD