Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BUS006L

BUS G30E0-PSX-15/150-EP02-S

Sensori a ultrasuoni Steelface

Forma costruttiva
Ø 30 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma costruttiva
Ø 30 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Distanza di lavoro
150...2000 mm
Omologazione / conformità
CE
WEEE
EHEDG
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado di protezione
IP69K
Precisione di ripetibilità
0.2 % FS
Tensione d'esercizio UB
20...30 VDC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare