Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M18 e uscita analogica o digitale
Forma costruttiva
Ø 18 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT
PBT
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non disponibile nel Webshop
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | |
|
190,13 EUR
Prezzo di listino
|
190,13 EUR
Prezzo di listino
|
190,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Uscita di commutazione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli |
| Materiale custodia |
Ottone, nichelato PBT |
Ottone, nichelato PBT |
Ottone, nichelato PBT |
| Superficie attiva, materiale | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro |
| Distanza di lavoro | 65...600 mm | 30...350 mm | 120...1300 mm |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Precisione di ripetibilità | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Frequenza di commutazione | - | 25 Hz | 10 Hz |
È supportato solo il download del modello CAD