Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
disponibile su richiesta. Contattare il nostro ufficio vendite. Utilizzate l'apposito modulo di contatto.

BVS CA-GW1

BVS CA-GW1

Telecamere 25GigE

Versione
25 GigE Vision industrial camera
Interfaccia
25 Gigabit Ethernet;RS232
Chip del sensore
Sony IMX Series
Risoluzione immagini
5 - 25 MP
Lunghezza d’onda (testo)
VIS
UV
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
25 GigE Vision industrial camera
Interfaccia
25 Gigabit Ethernet;RS232
Chip del sensore
Sony IMX Series
Risoluzione immagini
5 - 25 MP
Lunghezza d’onda (testo)
VIS
UV
Ingressi digitali
PNP separato galvanicamente
Uscite digitali
galvanically isolated
2x IO configurabile
Raccordo obiettivo
C-Mount; TFL-Mount
Dimensione
40 x 40 x 77.5 mm
Tensione d'esercizio UB
10.2...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare