Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensore di Visione BVS-E Standard
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Distanza focale
12.0 mm
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Interfaccia
Ethernet 10/100 base T
Alternativa consigliata
BVS000N
Sensore di Visione BVS-E Advanced
BVS OI-3-054-E
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-004-E | BVS OI-3-054-E | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Risoluzione immagini | 0.3 MP (640 x 480 pixel) | 0.3 MP (640 x 480 pixel) |
|---|---|---|
| Distanza focale | 12.0 mm | 12.0 mm |
| Distanza di lavoro | 50...1000 mm | 50...1000 mm |
| Campo visivo | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm |
| Interfaccia | Ethernet 10/100 base T | Ethernet 10/100 base T |
| Dimensione | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Grado di protezione | IP54 | IP54 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD