Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Identificazione lettori di codici BVS E
Codici a barre
Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codici 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
QR Code
Mini QR
Codici sovrapposti
PDF417
Applicazione
Multi-Code-Reading
Verificare le sequenze delle cifre
Verificare le sequenze delle cifre
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
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
| BVS ID-3-003-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.495,07 EUR
Prezzo di listino
|
1.189,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Codici a barre | Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| Codici 2D |
Data Matrix ECC 200 QR Code Mini QR |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Codici sovrapposti | PDF417 | - |
| Applicazione |
Multi-Code-Reading Verificare le sequenze delle cifre |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Risoluzione immagini | 0.3 MP (640 x 480 pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 pixel) |
| Tipo di sensore Vision | Sensore immagine CMOS bianco-nero | - |
| Distanza di lavoro | 50...1000 mm | - |
| Campo visivo | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Distanza focale | 12.0 mm | 9.6 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | - |
| Materiale custodia |
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato ABS |
- |
| Dimensione | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Uscita di commutazione | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | - |
| Interfaccia | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | - |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | - |
| Tensione d'esercizio UB | 22...26 VDC | - |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Grado di protezione | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Portata min. | - | 50 mm |
| Emettitore di luce, illuminazione | - |
LED white LED red |
È supportato solo il download del modello CAD