Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Identificazione lettori di codici BVS E
Codici a barre
Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codici 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
QR Code
Mini QR
Codici sovrapposti
PDF417
Applicazione
Multi-Code-Reading
Verificare le sequenze delle cifre
Verificare le sequenze delle cifre
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-007-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.583,40 EUR
Prezzo di listino
|
1.189,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Codici a barre | Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| Codici 2D |
Data Matrix ECC 200 QR Code Mini QR |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Codici sovrapposti | PDF417 | - |
| Applicazione |
Multi-Code-Reading Verificare le sequenze delle cifre |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Risoluzione immagini | 0.3 MP (640 x 480 pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 pixel) |
| Tipo di sensore Vision | Sensore immagine CMOS bianco-nero | - |
| Distanza di lavoro | 150...1000 mm | - |
| Campo visivo | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Distanza focale | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | - |
| Materiale custodia |
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato ABS |
- |
| Dimensione | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Uscita di commutazione | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | - |
| Interfaccia | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | - |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | - |
| Tensione d'esercizio UB | 22...26 VDC | - |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Grado di protezione | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Portata min. | - | 50 mm |
| Emettitore di luce, illuminazione | - |
LED white LED red |
È supportato solo il download del modello CAD