Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS001C

BVS ID-3-105-E

Identificazione lettori di codici BVS E

Codici a barre
Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codici 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codici sovrapposti
PDF417
Applicazione
Multi-Code-Reading
Verificare le sequenze delle cifre
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Codici a barre
Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codici 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codici sovrapposti
PDF417
Applicazione
Multi-Code-Reading
Verificare le sequenze delle cifre
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Tipo di sensore Vision
Sensore immagine CMOS bianco-nero
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Distanza focale
6.0 mm
Tipo di luce
Infrarosso
Materiale custodia
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
ABS
Dimensione
51.5 x 70 x 40 mm
Uscita di commutazione
3x PNP contatto normalmente aperto (NA)
Interfaccia
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato
Tensione d'esercizio UB
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare