Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensore di Visione BVS-E Universal
Applicazione
Rilevamento a 360°
Identificazione Barcode/2D/OCR
Identificazione Barcode/2D/OCR
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Distanza focale
6.0 mm
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Alternativa consigliata
BVS01ZE
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280CF1-L3-000
Disponibilità
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
| BVS UR-3-105-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
2.500,00 EUR
Prezzo di listino
|
1.390,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Applicazione |
Rilevamento a 360° Identificazione Barcode/2D/OCR |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Cercatore Strumento codice Controllo errori Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Risoluzione immagini | 0.3 MP (640 x 480 pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 pixel) |
| Distanza focale | 6.0 mm | 9.6 mm |
| Distanza di lavoro | 50...1000 mm | - |
| Campo visivo | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interfaccia | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensione | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Grado di protezione | IP54 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Portata min. | - | 50 mm |
| Emettitore di luce, illuminazione | - |
LED white LED infrared |
È supportato solo il download del modello CAD