Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS001R

BVS ID-3-005-E

Identificazione lettori di codici BVS E

Codici a barre
Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codici 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codici sovrapposti
PDF417
Applicazione
Multi-Code-Reading
Verificare le sequenze delle cifre
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
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
Codici a barre
Interleaved 2-of-5,Codice 39, Codice 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Codici 2D
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Codici sovrapposti
PDF417
Applicazione
Multi-Code-Reading
Verificare le sequenze delle cifre
Risoluzione immagini
0.3 MP (640 x 480 pixel)
Tipo di sensore Vision
Sensore immagine CMOS bianco-nero
Distanza di lavoro
50...1000 mm
Campo visivo
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Distanza focale
6.0 mm
Tipo di luce
LED a luce rossa
Materiale custodia
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
ABS
Dimensione
51.5 x 70 x 40 mm
Uscita di commutazione
3x PNP contatto normalmente aperto (NA)
Interfaccia
RS232 (9.6...115.2 kBaud);RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato
Tensione d'esercizio UB
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare