Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Lettore di codici portatile PowerScan
Codici 2D
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Tipo di collegamento 01
wireless
Principio di funzionamento
Sensore Vision
Distanza di lettura
Datamatrix: 2…10.5 cm a 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil
Interfaccia 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Alternativa consigliata
FHW02FM
Lettori di codici portatili
PBT9600-HPRB
Disponibilità
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
| BVS HS-PB-DPW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
1.631,88 EUR
Prezzo di listino
|
824,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Codici 2D |
Aztec Code China Han Xin Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| Tipo di collegamento 01 | wireless | - |
| Principio di funzionamento | Sensore Vision | - |
| Distanza di lettura |
Datamatrix: 2…10.5 cm a 10 mil Datamatrix: 2.6…5.2 cm a 4 mil Code 39: 1.2…9.0 cm a 5 mil Code 39: 2.5…7.8 cm a 2.5 mil |
max. 1500 mm |
| Interfaccia 01 | Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) | - |
| Codici a barre | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Codici postali | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Interfaccia | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
È supportato solo il download del modello CAD