Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Telecamere industriali

Risoluzione immagini
5.1 MP (2464 x 2056 pixel)
Interfaccia
Gigabit Ethernet, POE
Dimensione
40 x 40 x 68.7 mm
Grado di protezione
IP40
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC
WEEE
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Risoluzione immagini
5.1 MP (2464 x 2056 pixel)
Interfaccia
Gigabit Ethernet, POE
Dimensione
40 x 40 x 68.7 mm
Grado di protezione
IP40
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare