Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Telecamere industriali
Risoluzione immagini
12.4 MP (4112 x 3008 pixel)
Interfaccia
Gigabit Ethernet, POE
Dimensione
40 x 40 x 68.7 mm
Grado di protezione
IP40
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
EAC
WEEE
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Risoluzione immagini | 12.4 MP (4112 x 3008 pixel) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Interfaccia | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Dimensione | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Grado di protezione | IP40 | - |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Versione | - | Telecamera industriale GigE Vision |
| Chip del sensore | - | Sony IMX Series |
| Lunghezza d’onda (testo) | - |
SWIR UV VIS |
| Ingressi digitali | - | 4x PNP separato galvanicamente |
| Uscite digitali | - | 4x PNP high side |
| Raccordo obiettivo | - | C-Mount |
| Tensione d'esercizio UB | - | 10...28 VDC PoE |
| Temperatura ambiente | - | 0...45 °C |
È supportato solo il download del modello CAD