Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BVS003R

BVS SL-C1280Z00-07-001

SmartCamera per Machine Vision

Applicazione
Tracciamento oggetti
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Risoluzione immagini
1.3 MP(1280 x 1024 pixel)
Tipo di sensore Vision
CMOS 1/1,8" a colori, global shutter
Temperatura ambiente
0...55 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Tracciamento oggetti
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Risoluzione immagini
1.3 MP(1280 x 1024 pixel)
Tipo di sensore Vision
CMOS 1/1,8" a colori, global shutter
Temperatura ambiente
0...55 °C
Dimensione
65 x 40 x 99.5 mm
Materiale custodia
Alluminio, verniciato
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Tensione d'esercizio UB
19.2...26 VDC
Grado di protezione
IP67, con tubo protettivo
Uscita di commutazione
6x IO configurabile
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare