Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Identificazione tramite SmartCamera
Applicazione
Tracciamento oggetti
code+text analysis
code+text analysis
Codici a barre
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
Codici 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Risoluzione immagini
1.3 MP(1280 x 1024 pixel)
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
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
| BVS SL-M1280Z00-07-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
3.075,18 EUR
Prezzo di listino
|
1.189,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Applicazione |
Tracciamento oggetti code+text analysis |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Codici a barre | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| Codici 2D |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Risoluzione immagini | 1.3 MP(1280 x 1024 pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 pixel) |
| Interfaccia | LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232 | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensione | 65 x 40 x 99.5 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Grado di protezione | IP67, con tubo protettivo | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Distanza focale | - | 9.6 mm |
| Portata min. | - | 50 mm |
| Campo visivo | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Emettitore di luce, illuminazione | - |
LED white LED red |
È supportato solo il download del modello CAD