Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BVS0055

BVS 3D-RV0-0012VC-211107-001

Telecamera 3D intelligente con linea di base di 160 mm

Applicazione
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
4 mm
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensione
230 x 75 x 84 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
4 mm
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensione
230 x 75 x 84 mm
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare