Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 1: V++
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 1: Tx+
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di identificazione stazionari
Applicazione
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
Codici a barre
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Codici 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD