Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Non disponibile nel Webshop

BVS0199

BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001

Telecamera stereo 3D con linea di base di 210 mm

Applicazione
for 3D data acquisition
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation
Risoluzione immagini
12 MP (4112 x 3008 pixel)
Tipo di sensore Vision
CMOS 1,1" monocromatico, global shutter
Distanza focale
16 mm
Materiale custodia
Alluminio, verniciato
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Applicazione
for 3D data acquisition
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation
Risoluzione immagini
12 MP (4112 x 3008 pixel)
Tipo di sensore Vision
CMOS 1,1" monocromatico, global shutter
Distanza focale
16 mm
Materiale custodia
Alluminio, verniciato
Dimensione
262 x 82 x 204 mm
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, 8-poli, X-codificato
Tensione d'esercizio UB
22...26 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP54
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Video
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare